SKINTOP® GRIP-M

SKINTOP® GRIP-M presetupă cu filet metric, şi colier suplimentar, pentru preluarea efortului de tracţiune, pentru condiţii dure

Presetupă din alamă cu preluarea efortului de tracţiune şi protecţie contra încovoierii

Siguranţă Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale e-Mobility

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53113180
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 41.0 7
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13 24 46.0 8,5
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17 29 48.5 8
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21 36 56.6 9

Beneficii

  • Protecţie împotriva răsucirii şi ruperii cablului
  • Fixare puternică
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu şa şi relief de strângere, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Echipamente portabile
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Infrastructură de încărcare pentru EV

Normă de referință / aprobări

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
  • Testat conform cu IEC 62196-1: Încărcarea conductoarelor vehiculelor electrice

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • Corp: Alamă nichelată
    Garnitură: CR/NBR
  • O-Ring: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.