SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, presetupă cu filet metric din alamă nichelată, cu plajă de sigilare mare, destinată în special montării pe pereți groși

Certificări multiple Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 32.0 12
53112015
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 38.0 12
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13 24 41.0 12
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17 29 42.5 12
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21 36 51.5 15
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28 45 54.5 15
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35 54 60.5 15

Beneficii

  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

  • Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.