SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

  • SKINTOP® MSR-M mărimea de la 75 x 1.5 la 110 x 2 garnitură de etanşare pe două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari
  • Acum cu grad de protecţie IP69! Rezistă la procesele cele mai dure de curaţare din mediul industrial (curățare cu presiune mare și apă caldă)

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Rezistenţă la acizi Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,5 2 - 5 16 26,5 6,5
53112110
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33 7
53112120
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37 8,5
53112130
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38,5 8
53112140
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45,5 9
53112150
40 x 1,5 15 - 23 45 48 9
53112160
50 x 1,5 22 - 29 54 55,5 10
53112170
M 63 x 1,5 28 - 39 67 61,3 15
53112511
M 75 x 1,5 53 - 63 95 105 15
53112515
M 110 x 2 76 - 88 135 154 25

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Certificări

  • În curs de aprobare IP 69 pornind de la dimensiunea M75 x 1,5
    În curs de aprobare UL, CSA, DNV și VDE pornind de la dimensiunile M90 x 2 - M110 x 2.

Material

  • Corp: Utilizare alamă nichelată: Sigiliu poliamidă: CR Garnitură inelară: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69 (M12 - M63)

Gama de temperatură

  • Dinamic -25°C up to + 100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.