SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediul EX, cu ecran tip perie, contact cu ecranul pe 360°, rezistentă la impact la rece, destinată industriei chimice

Certificări multiple Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună Petrol şi gaze

CE EX DNV IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul exterior Ø (mm), de la - la Diametrul minim peste ecran (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110023
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8
52110024
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9
52110025
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9
52110026
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10
52110027
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15
52110028
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15

Beneficii

  • Mai rapid şi mai simplu decât orice alt sistem
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Ajustare simplă a cablului
  • Uşor de instalat
  • Antistatic, sigur, rezistent la impact și temperaturi scazute

Domeniul de utilizare

  • Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.
  • Industria chimică și petrochimică
  • Procese tehnologice
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate cu grad de siguranţă ridicat conform protecţiei tip "e"

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX proiectat cu manşon EMC pentru gama de cabluri ecranate subţiri
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX nu este certificat IECex

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamid special
    EMV-Peria: alamă
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Corp: alamă nichelată
    Manşonul de împământare: alamă
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C la +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.