SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediu EX, cu rezistenţă sporită la impact la temperaturi scăzute

Certificări multiple Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună Petrol şi gaze

CE CULUS EX cRUus DNV IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.5 6,5
53112710
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7
53112720
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 8,5
53112730
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 8
53112740
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 9
53112750
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 9
53112760
M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 10
53112770
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 67 67.0 15
53112779
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 75 65.5 15
SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.0 12
53112810
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 12
53112820
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 12
53112830
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 12
53112840
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 15
53112850
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 15
53112860
M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 15

Beneficii

  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

  • Dispozitive, maşini şi aparate cu grad de siguranţă ridicat conform protecţiei tip "e"
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică

Caracteristicile produsului

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX este similar cu SKINTOP® MS-M ATEX, dar are filetul mai lung pentru pereţi groşi

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi SKINTOP® SDV-M ATEX pentru accesorii compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.