SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, cu rezistență crscută la impact rece și cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse, pentru medii EX

Certificări multiple Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună Petrol şi gaze

CE CULUS EX RU cRUus DNV IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6,5
53112715
M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7
53112725
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8,5
53112735
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8
53112745
M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9
53112755
M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9
53112765
M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10
53112775
M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi SKINTOP® SDVR-M ATEX pentru accesorii compatibile

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.