SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecţie împotriva prafului, pentru medii EX

Încredere Timpul de asamblare

CE EX IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțimea vizibilă (mm)
SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002
M 12 ATEX 3
54113012
M 16 ATEX 3
54113022
M 20 ATEX 3,5
54113032
M 25 ATEX 3,5
54113042
M 32 ATEX 4
54113052
M 40 ATEX 4
54113062
M 50 ATEX 4,5
54113072
M 63 ATEX 4,5

Beneficii

  • Sigilare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie
  • Uşor de asamblat
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • SKINTOP® SDV-M este folosit împreună cu SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH or SKINTOP® K-M ATEX plus (blue).
  • Grupa II / Categoria 2G+1D

Notă

  • Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® ST-M și SKINTOP® MS-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Șurub de blocare

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -30°C la +70°C
    Termen scurt: up ÷ +90°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.