SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecţie împotriva prafului

Siguranţă Timpul de asamblare

CE EX IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțimea vizibilă (mm)
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0
54113023
M 20 ATEX 5.0
54113033
M 25 ATEX 5.0
54113043
M 32 ATEX 5.5

Beneficii

  • Pentru beneficii, consultați SKINTOP® SDV-M ATEX

Domeniul de utilizare

  • SKINTOP® SDVR-M este folosit împreună cu SKINTOP® MSR-M ATEX sau SKINTOP® KR-M ATEX plus (albastru).
  • Grupa II / Categoria 2G+1D

Notă

  • Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® STR-M și SKINTOP® MSR-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -30°C la +70°C
    Termen scurt: up ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.