SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, asamblare simplă, cu piesă de etanşare pentru cabluri cu diametre reduse

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde

Certificări multiple Rezistent la UV Rezistent la temperatură Timpul de asamblare

CE VDE DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) M (gaura în mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Gama de tensiune: 230/400 V
SKINTOP® CLICK-R gri deschis
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0
SKINTOP® CLICK-R gri argintiu
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0
SKINTOP® CLICK-R negru
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0

Beneficii

  • Pentru beneficii, consultați SKINTOP® CLICK

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Inclus

  • Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.