SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, cutie asortată cu presetupe cu sistem CLICK într-o varietate mare, pentru utilizare în şantier

  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde

Certificări multiple Rezistent la temperatură Timpul de asamblare Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX

Beneficii

  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Asamblare simplă în orice poziţie
  • Protecție la vibrații
  • Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

  • Tehnologii pentru automatizări
  • Aplicaţii fotovoltaice
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control

Caracteristicile produsului

  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Unitate de împachetare redusă, varietate mare
  • Carcasă din polipropilenă, uşoară, robustă, rezistentă la şoc
  • Două încuietori solide - ideal pentru folosire în şantier

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Notă

  • Pentru realimentare sunt disponibile pachete standard

Inclus

  • Inclus pentru toate mărimile: scule de demontare
  • Livrat în SORTIMO® T-BOXX
  • Instrucţiuni de asamblare
  • SKINTOP® CLICK M12 / 40 bucăţi
    (Part.No. 53112692)
    SKINTOP® CLICK M16 / 55 bucăţi
    (Part.No 53112686)
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 bucăţi
    (Part.No. 53112687)
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 bucăţi
    (Part.No. 53112688)
    SKINTOP® CLICK M32 / 9 bucăţi
    (Part.No. 53112694)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.