SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, presetupă din plastic cu sistem CLICK pentru reducerea timpului de montaj, nu necesită filetarea găurii

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde

Varietate de certificări Rezistent la UV Rezistent la temperatură Timpul de asamblare Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) M (gaura în mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Gama de tensiune: 230/400 V
SKINTOP® CLICK gri deschis
53112692
CLICK 12 4,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40 8 1 - 4
53112686
CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42 8 1 - 4
53112687
CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45 8 1 - 4
53112688
CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 32 48 8 1 - 4
53112694
CLICK 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 36 / 40 56 8 1 - 4
SKINTOP® CLICK gri argintiu
53112921
CLICK 12 4,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40 8 1 - 4
53112876
CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42 8 1 - 4
53112877
CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45 8 1 - 4
53112878
CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 32 48 8 1 - 4
53112922
CLICK 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 36 / 40 56 8 1 - 4
SKINTOP® CLICK negru
53112923
CLICK 12 4,5 - 7 12.3 (-0.2) 15 / 18 40 8 1 - 4
53112882
CLICK 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 19 / 22 42 8 1 - 4
53112883
CLICK 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 25 / 27 45 8 1 - 4
53112884
CLICK 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 30 / 32 48 8 1 - 4
53112924
CLICK 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 36 / 40 56 8 1 - 4

Beneficii

  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară
  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Asamblare simplă în orice poziţie
  • Protecție la vibrații
  • Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

  • Tehnologii pentru automatizări
  • Aplicaţii solare
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Echipamente de aer condiţionat

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Inclus

  • Inclus:sculele de dezasamblare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.