SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® ST-HF-M, presetupă metrică din plastic, fără halogeni, cu întârziere mărită la propagarea focului şi cu auto stingere, extrem de fiabilă

Presetupă pentru aplicații feroviare

Varietate de certificări Fără halogen Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună Şină Întârzierea propagării focului

CE VDE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® ST-HF-M
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30 8
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34 8
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37 9
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40 10
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47 10
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62 12
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71 12

Beneficii

  • Fiabilitate maximă
  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • Complet fără halogeni (inclusiv materiale de etanșare)
  • Auto-stingere, fără picurare
  • Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • Cînd protecția oamenilor și a proprietăților este o prioritate.
  • Clădiri publice
  • Sisteme de ventilație
  • Construcția tunelurilor

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2: 2013
  • Testare cu filament conform cu EN 60695-2-1/1 +960°C

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: Poliamidă fără halogeni conform sigiliului UL 94V0: Elastomer special Garnitură inelară: Elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.