SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, presetupă din policarbonat pentru aplicaţii fotovoltaice, rezistentă la UV și ozon, cu protecție la vibraţii, cu preluarea eforturilor de tracţiune şi întârziere mărită la propagarea focului

  • Presetupă pentru aplicaţii fotovoltaice, conform EN 50262, EN 50548 şi UL 1703.
  • Domeniu de temperatură extins

Certificări multiple Rezistent la UV Robust Energie solară Rezistent la rece

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15
53113310
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8

Beneficii

  • Rezistent la UV și ozon
  • UL 746 C - UL F1 utilizare la exterior
  • Fixare puternică
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Propagarea flăcării reduse conform UL 94 V-0 / 94-5VA

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Corp: policarbonat
    Element de etanșare: CR

Teste

  • Test de rezistenţă la impact și temperaturi scazute conform UL 1703/UL 746 C

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.