SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

SKINTOP® K-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă

Certificări multiple Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Petrol şi gaze

CE EX DNV IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Filet M Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® K-M ATEX plus albastră
54115400
K-M 12 ATEX plus albastru 3 - 5,5 12 x 1.5 15 30 8
54115410
K-M 16 ATEX plus albastru 7 - 9 16 x 1.5 19 34 8
54115420
K-M 20 ATEX plus albastru 7 - 13 20 x 1.5 25 38 9
54115430
K-M 25 ATEX plus albastru 11 - 17 25 x 1.5 30 40 10
54115440
K-M 32 ATEX plus albastru 12 - 21 32 x 1.5 36 47 10
54115450
K-M 40 ATEX plus albastru 19 - 28 40 x 1.5 46 52 10
54115460
K-M 50 ATEX plus albastru 27 - 35 50 x 1.5 55 62 12
54115470
K-M 63 ATEX plus albastru 37 - 45 63 x 1.5 66 71 12

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

  • În circuite cu siguranţă intrinsecă ( clasă "i") sau în carcase şi dispozitive clasă de siguranţă "e"
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Culoare

  • Albastru (RAL 5015)

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Element de etanșare: poliamidă specială
    Garnitură: CR

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.