SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră

SKINTOP® KR-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, pentru cabluri cu diametrul exterior mai mic

Certificări multiple Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Petrol şi gaze

CE EX IECEx

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Filet M Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® KR-M ATEX plus albastră
54115405
KR-M 12 ATEX plus albastru 2 - 4 12 x 1.5 15 30 8
54115415
KR-M 16 ATEX plus albastru 4 - 6 16 x 1.5 19 34 8
54115425
KR-M 20 ATEX plus albastru 5 - 10 20 x 1.5 25 38 9
54115435
KR-M 25 ATEX plus albastru 6 - 13 25 x 1.5 30 40 10
54115445
KR-M 32 ATEX plus albastru 9 - 15 32 x 1.5 36 47 10
54115455
KR-M 40 ATEX plus albastru 16 - 23 40 x 1.5 46 52 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus albastru 22 - 29 50 x 1.5 55 62 12
54115475
KR-M 63 ATEX plus albastru 29 - 39 63 x 1.5 66 71 12

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Culoare

  • Albastru (RAL 5015)

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Element de etanșare: poliamidă specială
    Garnitură: CR

Teste

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.