SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, presetupă din plastic cu protecție pentru îndoire și răsucire, pentru protejarea cablurilor flexibile, pentru componentele în mișcare ale utilajelor

Certificări multiple Preluare optimă a efortului de tracţiune Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere Automatizări industriale

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® BS-M gri argintiu
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111610
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS-M negru
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111710
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS-M gri deschis
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64 8
53111810
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86 8
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101 8
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125 9
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149 10
SKINTOP® BS M ISO gri argintiu (cu filet metric lung )
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77,5 12
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102 13
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114,5 13
SKINTOP® BS M ISO negru (cu filet metric lung )
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77,5 12
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102 13
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114,5 13

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate in functionare
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Industria robotică
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
  • Versiunea SKINTOP® BSR-M cu insert redus, pentru fixarea cablurilor cu secțiune mai mica este disponibilă la cerere
  • SKINTOP® BS M ISO versiune cu filet metric foarte lung fără aprobare DNV

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

La cerere

  • cu inel de etanșare redus

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv