SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, presetupă cu filet metric din plastic, pentru protejarea cablurilor flexibile, cu protecție fiabilă pentru îndoire și răsucire

Certificări multiple Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,5 3,5 - 8 19 45.0 12
53017430
M 20 x 1,5 5 - 12 24 54.0 13
53017440
M 25 x 1,5 9 - 14 27 57.0 13

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Protejarea cablurilor
  • Fiabilitate in functionare
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Construcţia de aparate electrice
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Certificări

  • Size M16 - cURusSize M20/M25 - cULus

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.