SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, Presetupă cu protecţie la îndoirea cablului, cu sistem inovator CLICK, nu necesită filet sau piuliță

Cel mai inovativ sistem de sigilare al cablurilor din piaţă pentru o asamblare rapidă şi flexibilă. Împingi presetupa în gaură, roteşti piuliţa spre stânga, capacul spre dreapta şi gata. Rezultatul - cablu fixat, centrat, sigilat cu clasa de protecţie maximă, totul în câteva secunde

Certificări multiple Rezistenţă la acizi Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare Rezistenţa mecanică Rezistenţa termică Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) M (gaura în mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Gama de tensiune: 230/400 V
SKINTOP® CLICK BS gri deschis
53112932
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0
53112888
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0
53112889
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0
53112890
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0
53112933
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0
SKINTOP® CLICK BS gri argintiu
53112934
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0
53112906
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0
53112907
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0
53112908
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0
53112935
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0
SKINTOP® CLICK BS negru
53112936
CLICK BS 12 3,5 - 7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0
53112909
CLICK BS 16 5 - 9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0
53112911
CLICK BS 20 7 - 13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0
53112912
CLICK BS 25 9 - 17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0
53112937
CLICK BS 32 11 - 20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0

Beneficii

  • Protecție sigură la îndoire pentru conservarea cablului și siguranță în funcționare
  • Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK
  • Nu necesită filet
  • Pentru protecţia cablurilor flexibile
  • Câteva părţi, piuliţa nu mai este necesară

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Industria robotică
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Construcţia de aparate electrice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Inclus

  • Inclus in pachet: piesa pentru dezasamblare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă specială
    Etanșarea: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.