SKINTOP® ST-M unitate mică de împachetare

SKINTOP® ST-M, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protejată la vibraţii, pentru platforme maritime

Acum cu grad de protecţie IP69! Rezistă la procesele cele mai dure de curaţare din mediul industrial (curățare cu presiune mare și apă caldă)

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
53110146 ST-M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30 8
53110147 ST-M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 34 8
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37 9
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47 10
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52 10
53110152 ST-M 50 x 1,5 27 - 35 55 62 12
53110153 ST-M 63 x 1,5 34 - 45 66 71 12
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3,5 - 7 15 30 8
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4,5 - 10 19 34 8
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37 9
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47 10
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52 10
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62 12
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71 12

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Platforme off-shore, echipamente pentru nave

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21
  • De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv