SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, Cutie cu presertupe asortate, unitate mică de ambalare, varietate mare, presetupe cu domeniu de sigilare extins, ușor de instalat, cu rezistență la uleiuri

  • Comandare optimă în cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Marca pentru intrarea cablului universal conform principiului: Fixat, centrat și închis ermetic în cel mai scurt timp

Varietate de certificări Rezistent la temperatură Timpul de asamblare Rezistenţa mecanică Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm)
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX -

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Echipamente de aer condiţionat

Caracteristicile produsului

  • Comandare optimă în cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Unitate de împachetare redusă, varietate mare
  • Carcasă din polipropilenă, uşoară, robustă, rezistentă la şoc
  • Două încuietori solide - ideal pentru folosire în şantier

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Pentru realimentare sunt disponibile pachete standard

Inclus

  • Livrat în SORTIMO® T-BOXX
  • Inclusiv piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
  • Instrucţiuni de asamblare
  • SKINTOP® ST-M M12/50 bucăți (Art.Nr. 53111400) SKINTOP® ST-M M16/50 bucăți (Art.Nr. 53111410) SKINTOP® ST-M M20/40 bucăți (Art.Nr. 53111420) SKINTOP® ST-M M25/25 bucăți (Art.Nr. 53111430) SKINTOP® ST-M M32/9 bucăți (Art.Nr. 53111440)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Alte culori sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.