SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protejată la vibraţii, pentru platforme maritime

Acum cu grad de protecţie IP69! Provenit pentru a rezista celor mai exigente proceduri de curățare a mașinilor industriale cu aparate de curățat cu presiune ridicată și apă caldă!

Certificări multiple Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere Rezistență chimică bună

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® ST-M gri argintiu
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M negru
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M gri deschis
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST M ISO gri argintiu (cu filet lung )
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13
SKINTOP® ST M ISO negru (cu filet lung )
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13

Beneficii

  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Formă de strângere optimă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Platforme off-shore, echipamente pentru nave

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
  • SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21
  • De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.