SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, presetupă metrică din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Acum cu grad de protecţie IP69! Provenit pentru a rezista celor mai exigente proceduri de curățare a mașinilor industriale cu aparate de curățat cu presiune ridicată și apă caldă!

Certificări multiple Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Rezistenţa mecanică Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINTOP® STR-M gri argintiu
53111100
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111110
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111120
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111130
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111140
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111150
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111160
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111170
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR-M negru
53111300
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111310
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111320
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111330
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111340
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111350
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111360
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111370
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR-M gri deschis
53111500
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111510
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111520
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111530
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111540
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111550
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111560
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111570
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR M ISO gri argintiu (cu filet metric mai lung )
53017110
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12
53017130
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13
53017140
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13
SKINTOP® STR M ISO negru (cu filet metric mai lung )
53017310
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12
53017330
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13
53017340
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13

Domeniul de utilizare

  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru produse compatibile
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
  • SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și
    momente de strângere
    consultați T21

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Corp: poliamidă
    Element de etanșare: CR

Teste

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.