SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei şi rezistentă la vibraţii a modulelor

  • Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare
  • La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe taboul electric.
  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX

Gamă mare de strângere Timpul de asamblare Preluare optimă a efortului de tracţiune Cerinţa de spaţiu Conector cu carcasa standard

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Bucăţi / UA
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

Beneficii

  • Gamă de strângere variabliă
  • Fixarea modulului sigură la vibraţii
  • Profil de blocare
  • Rezistent la ulei
  • Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor premufate
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Instalaţii electronice
  • Tehnologii pentru automatizări

Caracteristicile produsului

  • Comandare optimă - cutia practică SORTIMO® T-BOXX
  • Unitate de împachetare redusă, varietate mare
  • Carcasă din polipropilenă, uşoară, robustă, rezistentă la şoc
  • Două încuietori solide - ideal pentru folosire în şantier

Descrierea produsului

  • Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Inclus

  • SKINTOP® CUBE FRAME inclusiv materialele de montaj
  • Livrat în SORTIMO® T-BOXX
  • Instrucţiuni de asamblare
  • Şurubelniţă
  • SKINTOP® CUBE Ramă 16
    2 buc. (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE Ramă 24
    2 buc. (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE OARBE 20x20
    5 buc. (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE MICI 20x20
    5 Buc. (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE MARI 20x20
    5 Buc. (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE AS-I BUS 20x20
    5 Buc. (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE MICI 40x40
    5 Buc. (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE MARI 40x40
    5 Buc. (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE OARBE 40x40
    5 Buc. (PN 52220007)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu

Certificări

  • UL File No. E349737
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Material

  • Rama: poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
    Garnitura ramei: CR
    Modulele clipsabile: polipropilenă specială
    Garnitura modulului: LSE 2

Clasa de protecție

  • IP 64

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +80°C
  • Static: între -40°C și +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.