SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri neconectate, permite densitate mare de instalare şi domenii variate de sigilare

  • Împinge cablul prin membrana cu gel şi-l conectează direct
  • Economie mare de timp datorită instalării rapide

Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Gamă mare de strângere În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automation/Fältinstallation

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Număr maxim de execuţii Numărul de cabluri x domeniul de înclemare
SKINTOP® CUBE rama
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - -
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-insert
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053
SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 23 23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-insert incl.rama
52220056
SKINTOP®CUBE MULTI Versiune 1 incl. Rama 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057
SKINTOP®CUBE MULTI Versiune 2 incl. Rama 23 23 x 5-8 mm

Beneficii

  • Mai multe intervale largi de sigilare, datorită tehnologiei cu gel elastic
  • Instalarea uşoară datorită densităţii mari de împachetare
  • Preluare optimă a efortului de tracţiune pentru întreaga legătură de cabluri
  • Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
  • Găurile nefolosite rămân sigilate

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Tehnologii pentru automatizări

Caracteristicile produsului

  • SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 1
  • SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 2

Normă de referință / aprobări

  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL File No. E349737

Descrierea produsului

  • Sistemul constă în SKINTOP® CUBE FRAME şi inserturile din gel SKINTOP® CUBE MULTI.
  • Se elimină gelul din membrană la introducerea unui cablu
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Notă

  • Pentru o mai bunâ comportare la tracţiune, fasciculul de cablu poate fi fixat cu ajutorul faşetelor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: treceri pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Intrare cablu

Certificări

  • UL File No. E349737
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Notă

  • La cerere, configurare personalizată a găurilor

Material

  • Corpul: Poliamidă armată cu fibră de sticlă Garnitură: cauciuc CR Gelul : PC / Gel

Clasa de protecție

  • IP 66

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.