SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei şi rezistentă la vibraţii a modulelor

  • Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare
  • La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe taboul electric.

Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Gamă mare de strângere

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Număr maxim de execuţii
SKINTOP® CUBE rama
52220000
SKINTOP® CUBE FRAME 16 - 8
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - 10
SKINTOP® CUBE module clipsabile
52220004
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 1.0 - 3.0 -
52220002
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 Mic 4.0 - 6.0 -
52220003
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 Mare 6.0 - 9.0 -
52220040
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS - -
52220005
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Mic 9.0 - 12.0 -
52220006
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Mare 12.0 - 16.0 -
52220007
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Orb - -

Beneficii

  • Gamă de strângere variabliă
  • Fixarea modulului sigură la vibraţii
  • Profil de blocare
  • Rezistent la ulei
  • Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor premufate
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Instalaţii electronice
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL File No. E349737

Descrierea produsului

  • Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali, cu găuri de prindere definite standard.
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)
  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Notă

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND utilizabil ca modul gol sau pentru conductori de 1-3 mm
  • Pentru o mai bună rezistenţă la eforturile mecanice, fasciculul de cablu se poate fixa cu ajutorul bridelor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu

Certificări

  • UL File No. E349737
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Material

  • Rama: poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
    Garnitura ramei: CR
    Modulele clipsabile: polipropilenă specială
    Garnitura modulului: LSE 2

Clasa de protecție

  • IP 64

Gama de temperatură

  • Dinamic: -20°C ÷ +80°C
  • Static: între -40°C și +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.