SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, Sistem de etanşare pentru instalarea cablurilor neasamblate, densitate mare, intervale de sigilare mari, variabile

Sistem compact de etanşare pentru mai multe cabluri, cu tehnologie inovatoare cu gel

Rezistent la UV Cerinţa de spaţiu Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Fără halogen Gamă mare de strângere În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automation/Fältinstallation

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Număr maxim de execuţii Numărul de cabluri x domeniul de înclemare
52220065
SKINTOP® MULTI Versiunea 1 22 6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm
52220073
SKINTOP® MULTI Versiunea 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS oder 2 x 2-4 mm
52220080
SKINTOP® MULTI versiunea 3 30 30 x 2-6 mm
52220085
SKINTOP® MULTI versiunea 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm

Beneficii

  • Interval mare de sigilare în domeniul 4 mm sau pentru magistrala AS-I, cu tehnologia de gel elastic cu membrană inovatoare
  • Instalarea uşoară datorită densităţii mari de împachetare
  • Preluare optimă a efortului de tracţiune pentru întreaga legătură de cabluri
  • Reducerea erorilor de poziţionare se datorează marcării fiecărui locaş cu gama de diametre posibil de sigilat
  • Găurile nefolosite rămân sigilate

Domeniul de utilizare

  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Tehnologii pentru automatizări

Caracteristicile produsului

  • O singură etanșare pentru cablu și carcasă (captiv)
  • Fără halogen
  • Rezistent la UV, ozon și uleiuri
  • Gelul adeziv oferă posibilitatea de poziționare facilă în spațiul de instalare, în timpul asamblării

Normă de referință / aprobări

  • UL 508A pentru SKINTOP® MULTI versiunile 1 + 2
  • UL în curs de pregătire pentru SKINTOP® MULTI versiunile 3 + 4

Descrierea produsului

  • Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Inclus

  • SKINTOP® MULTI inclusiv accesorii de montaj

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • Descriere : ETIM 5.0: Sistem de intrare a cablului

Certificări

  • UL File No. E349737
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Notă

  • La cerere, configurare personalizată a găurilor

Material

  • Cadru: Policarbonat
    Etanșare: Gel

Clasa de protecție

  • IP 68

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv