KEBS 0560 TWIN cleşte de sertizat

KEBS 0560 Clește de sertizare pentru pini dublii ( TWIN ), durabil și fiabil

Siguranţă

Articol nr. Denumire articol Pentru mm² Profilul de sertizare Greutate (kg) Lungime (mm) Bucăţi / UA
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) trapez 0,5 220 1

Beneficii

  • Funcţie de blocare anulată doar la finalul presării
  • Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
  • Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
  • Testat pentru minim 80.000 de presări

Domeniul de utilizare

  • Clește de sertizat cu intrare frontală, pentru pini izolați sau dezizolați și pentru pinii dubli TWIN

Caracteristicile produsului

  • Lungimea de presare: până la 16 mm
  • Alimentare frontală

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

General

  • Presiune de sertizare reglabilă

Notă

  • Profilul de sertizare : trapez

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.