PVL 1300 cleşte de sertizat cu acumulatori

PVL 1300: Sculă de sertizat papuci, cu acumulator

Articol nr. Denumire articol
61813872
Sculă de sertizat PVL 1300

Beneficii

  • Dacă presiunea corectă nu este atinsă se declanşează un semnal optic intermitent şi un sunet

Domeniul de utilizare

  • Sculă de sertizare cu acumulatori pentru papuci din cupru din seriile KRF/KSF, KRD/KSD, KRT/KST 10-400 mm² şi mufe de îmbinare din cupru până la 120 mm².
  • Aceleaşi accesorii ca pentru presa V1311-A

Caracteristicile produsului

  • Numărul de sertizări la o încărcare: 60-120 în funcţie de mărime şi temperatură
  • Prietenos cu mediu, acumulatori Li-Ion Makita 3.0 Ah 18 V
  • Încărcător de acumulatori 230 VAC Li-ion Makita, timp de încărcare: 22 min

Inclus

  • Furnizat într-o cutie robustă de plastic, cu acumulator, încărcător şi manual de instrucţiuni
  • Fălcile de presare și suporții se comandă separat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

Notă

  • Forţa de presare: 124 kN (13 t)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.