e-Shop

Papuci tubulari pentru cablu KRFS

Papuci tubulari KRFS, ce pot utiliza pentru conductori din clasa 2, 5 și 6, ușor de instalat prin presetupă

ŞinăPotrivit pentru exteriorRezistenţa mecanicăCerinţa de spaţiu

CULUSDNV

Articol nr. Denumire articolOrificiu pentru șurub Ø (mm)Certificare ULLungime (mm)Matrițe de presared mmW mmBucăţi / UA
61803470
KRFS 50/66NU51B 14.51115100
61803471
KRFS 50/88NU51B 14.51116,5100
61803472
KRFS 50/1010NU52B 14.51116,5100
61803473
KRFS 70/66NU58B 17131750
61803474
KRFS 70/88NU58B 17131750
61803475
KRFS 70/1010NU58B 17131950
61803476
KRFS 95/66da63B 20151950
61803477
KRFS 95/88da63B 20151950
61803478
KRFS 95/1010da63B 20151950
61803479
KRFS 95/1212da64B 20152050
61803480
KRFS 120/66da67B 22171925
61803481
KRFS 120/88da67B 22171925
61803482
KRFS 120/1010da67B 22171925
61803483
KRFS 120/1212da70B 22172225
61803484
KRFS 150/66da74B 25/13 B 25192525
61803485
KRFS 150/88da74B 25/13 B 25192525
61803486
KRFS 150/1010da74B 25/13 B 25192525
61803487
KRFS 150/1212da76B 25/13 B 25192525
61803488
KRFS 185/1010da7913 B 27212720
61803489
KRFS 185/1212da8213 B 27212720
61803490
KRFS 240A/1010da9113 B 3022,52910
61803491
KRFS 240A/1212da9113 B 3022,52910
61803492
KRFS 240A/1616da9613 B 3022,52910

Beneficii

  • Poate fi montat prin înșurubare, permite preasamblare
  • Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
  • Cu orificu de inspecţie
  • Lățimea flanșei este aceeași sau mai mică decât diametrul tubului

Domeniul de utilizare

  • Papuci tubulari pentru cabluri cu flanșă de conectare extrem de îngustă pentru conductorii din cupru multifilari, cu lițe fine și extra fine 50–240 mm² (clasa 2, 5 și 6)
  • Potrivit pentru locuri înguste

Normă de referință / aprobări

  • UL document nr: E205350 (vezi tabelul)
  • Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Material

  • Cupru electrolitic cositorit

Gama de temperatură

  • Domeniul de temperatură max. +90°C
  • Temperatura de lucru: 110°C, max. +140°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.