e-Shop

Pini conform DIN în cutii

Manșoanele capetelor de conductor DIN sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni și sunt astfel permanent la dispoziție.

Fără halogen

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Insert adecvat pentru sertizareConține (unitate)UA (buc/set)
Cutie asortată DIN
61802040Cutie asortată DIN I0.25 - 1PEW 12.090150 x 11
61802041Cutie asortată DIN II0.5 - 2.5PEW 12.090400 x 11
61802042Cutie asortată DIN III4 - 16PEW 12.090 / PEW 12.091100 x 11

Beneficii

  • Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la indemană

Normă de referință / aprobări

  • Pinii izolaţi pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² şi 0.34 mm² nestandardizaţi) şi sunt în cutii pe sortimente

Descrierea produsului

  • Cutie asortată DIN I:
    30 x 0,25 - 6 mm BU, 30 x 0,34 - 6 mm YE, 30 x 0,5 - 8 mm WH, 30 x 0,75 - 8 mm GY, 30 x 1,00 - 8 mm RD
  • Cutie asortată DIN II
    50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU
  • Cutie asortată DIN III
    40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.