Pini izolaţi DIN pentru QUATRO

Pini izolaţi pentru conductori, în benzi, în special pentru instrumentul de dezizolare Quadro, DIN 46228

Fără halogen

Articol nr. Denumire articol Pentru mm² AWG Diametrul exterior l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm
61805170 DIN Strips 0,50 0.5 20 alb 14 8 1,1 2,6 3,5
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 20 gri 14 8 1,3 2,8 3,6
61805190 DIN Strips 1,00 1 18 roşu 14 8 1,5 3 3,9
61805200 DIN Strips 1,50 1.5 16 negru 14 8 1,8 3,4 4,2
61805210 DIN Strips 2,50 2.5 14 albastru 14 8 2,3 4,2 5

Beneficii

  • Pini izolaţi pentru conductori conformDIN 46228, Part 4, pentru QUATRO

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt

  • Alte mărimi şi culori sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.