e-Shop

Pini terminali AHK izolați

Pini izolaţi pentru conductori, pentru cabluri de scurtcircuitare de până la 3 kV, pentru cabluri cu izolație groasă

Acum cu aprobare UL

Fără halogen

CULUS

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Certificare ULCuloarel1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInsert adecvat pentru sertizareBucăţi / UA
61746500
AHK 1,5/81.5danegru17,581,80,157,50,3PEW 12.090100
61746501AHK 1,5/101.5NUnegru19,5101,80,157,50,3PEW 12.090100
61746502AHK 2,5/82.5daalbastru17,582,30,1580,3PEW 12.090100
61746503
AHK 2,5/122.5daalbastru21,5122,30,1580,3PEW 12.090100
61746504
AHK 4/104dagri19,5102,90,29,50,3PEW 12.090100
61746505
AHK 6/ 126dagalben23123,60,2100,3PEW 12.090100
61746506
AHK 10/1210daroşu24124,60,211,50,3PEW 12.091100
61746507
AHK 16/1216daalbastru25,51260,213,50,3PEW 12.091100

Beneficii

  • Izolaţie mai groasă şi grosime mai mare a pereţilor pentru sarcini mai mari
  • Potrivit pentru cabluri rezistente la scurtcircuit sau puneri la masă până la 3 kV datorită manşonului de izolaţie mărit

Domeniul de utilizare

  • Pentru cabluri cu izolație groasă
  • Pini de conductor cu izolaţie de diametru mai mare pentru cabluri cu izolaţie ingroşată ( ex. NSGAFÖU)
  • Potrivit pentru conexiuni neprotejate în tablouri electrice, vehicule feroviare, sisteme solare, cabluri pentru bujii, etc

Normă de referință / aprobări

  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt

Material

  • Cupru/PP
  • Suprafaţa : tablă cositorită

Gama de temperatură

  • -5°C la +105°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.