Conector RSK-FLAG

Clemă RSK pentru împământare, pentru conector de ecran dintr-o singură bucată în sistemul SHIELD-KON, alternativă rapidă și ieftină la instalarea convențională a cablurilor ecranate

Articol nr. Denumire articol Utilizat pentru Diametrul găurii (mm)
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Accesorii pentru împământare și paratrăznet

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Accesorii pentru legare la pământ și protecție la trăsnet

Material

  • Cupru electrolitic cositorit

Beneficii

  • Clema de împământare RSK este soluția rapidă și necostisitoare pentru instalarea clasică a conductorilor
  • Conexiune uşoară şi rapidă datorită sistemului RSK-FLAG la conexiunea de masă datorită găurii de instalare

Domeniul de utilizare

  • Pentru sistemul SHIELD-KON® conectorii RSK
  • Dispozitiv pentru fixarea unui cablu ecranat la masă, de exemplu la o bară de împământare