Maşină pneumatică de sertizat UP 35

UP 35 este un aparat pneumatic de sertizare cu mecanism paralel de închidere, care convinge prin designul inovator, ergonomic și prin calitate.

Siguranţă Cerinţa de spaţiu

CE

Articol nr. Denumire articol
11148003 Maşină de sertizat pneumatică UP 35
61743951 Adaptor UP 35 pentru bacuri WZ
61743953 Adaptor UP 35 pentru bacuri PEW 12
61743952 Adaptor UP 35 pentru bacuri W(D)T

Beneficii

  • Noul design cu dimensiuni micşorate
  • Proiectată ergonomic şi uşor de folosit datorită înclinării cu 10° şi datorită iluminatului zonei de lucru cu o sursă LED
  • Poate fi mutată uşor folosind mânerul în T, greutatea maşinii este de 20 kg
  • Utilizare foarte flexibilă: Bacurile de setizare pot fi schimbate rapid, fără scule suplimentare, oferind astfel o productivitate foarte mare în condiţiile unei caltăţi excepţionale a sertizării
  • Montare uşoară a bacurilor datorită mecanismului glisant de fixare

Domeniul de utilizare

  • Maşină pneumatică cu mecanism de închidere paralelă a bacurilor de sertizare
  • Oferă o operare uşoară şi prietenoasă cu rezultate sigure pentru sertizarea secţiunilor mici şi mijlocii
  • Pentru instalarea papucilor până la 6 mm², a papucilor tubulari de până la 16 mm², a pinilor de până la 50 mm²

Caracteristicile produsului

  • Sistem de schimbare rapidă, datorită adaptorului
  • Forța de presare controlată asigură o strângere înaltă de calitate

Normă de referință / aprobări

  • Corespunde directivei europene EC Directive 2011/65/EC (RoHS 2) şi este conformă cu regulamentele CE

Inclus

  • Maşina de sertizat pneumatică cu mişcare paralelă
  • Pedală pneumatică pentru acţionare sigură
  • Furtun pneumatic şi sursă de 12 V pentru iluminat
  • Numărător electronic de piese
  • Trusă

Descrierea produsului

  • Adaptoarele şi suporturile de bacuri nu sunt incluse în furnitura maşinii UP 35 şi trebuie comandate separat. Aveţi 3 opţiuni diferite în funcţie de tipul de bacuri folosit
  • Inserturile trebuie comandate separat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

General

  • Presiunea de operare: 6 bar/87 psi
  • Dimensiuni: 390 x 175 x 440 mm

La cerere

  • Mai multe sisteme de siguranţă disponibile ( poate fi operată fără gardă pentru degete datorită pedalei duble acţionată cu piciorul )
  • Mai multe dimensiuni şi tipuri pot fi oferite la cerere.

Notă

  • Forţa de sertizare : max. 35 kN

Informații

  • Greutatea : 20 kg

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.