Bride autoblocante Flex Tie

Bride autoblocante reutilizabile cu bandă cu cârlige și cu arici pentru legarea ușoară a cablurilor sensibile

Bride autoblocante pentru utilizare flexibilă

Timpul de asamblare În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Automatizări industriale

Articol nr. Descriere articol PL_DYN_APPROVAL_UL Lungime (mm) PL_BREITEKABELBINDER
61823711 Flex Tie 150x20 da 150.0 20
61823712 Flex Tie 200x20 da 200.0 20
61823713 Flex Tie 330x20 da 330.0 20
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) da - 10
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) da - 20
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) da - 30
61823714 Flex Strap 300x25 NU 330.0 25
61823715 Flex Strap 360x25 NU 360.0 25
61823716 Flex Strap 480x25 NU 480.0 25

Beneficii

  • Pentru legarea ușoară și rapidă
  • Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolaţiei exterioare
  • Poate fi reutilizat
  • Fără coroziune, deoarece sistemele de închidere cu arici sunt fabricate din materiale textile organice
  • Fără muchii ascuțite, ceea ce reduce riscul de rănire

Domeniul de utilizare

  • Legarea cablurilor și a furtunurilor
  • Rezistent la vibrații (de exemplu, robotică)
  • Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)
  • Legarea conductorilor sensibil la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)

Normă de referință / aprobări

Construcție

  • Legătură: cu cap cu locașuri
  • Rolă: Rolă continuă de 25 m pentru tăiere individuală
  • Curea: formată din cârlig și parte cu arici separată, cu cataramă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • Negru

Material

  • Legătură + rolă: PP și PA din velur
  • Curea: PA 6, PA 6.6., înveliș PU

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.