e-Shop

AS-i clemă cu clipsare

Clemă pentru fixarea cablurilor AS-Interface

Componente de automatizare complementare de la LappFără halogen

Articol nr. Descriere articolCuloareDiametru (mm)Lungime x lățime (mm)Grosimea benzii adezive (mm)Înălțime (mm)Bucăţi / UA
Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-I
61825000Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-Ialb3.325.0 x 20.00,811,7500

Beneficii

  • Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-I: forma conică a piesei de blocare asigură o prindere bună a cablului, cu posibilitate de demontare
  • AS-I element de capăt:
    - Usor de asamblat
    - dimensiuni compacte pentru economisirea spațiului
    - variantă eficientă de reducere a costurilor pentru prinderea cablurilor AS-I
  • Adezivul acrilic de înaltă rezistenţă permite folosirea soclului imediat după montare. Soclul poate fi asigurat cu şurub

Domeniul de utilizare

  • Elemente de fixare pentru cabluri şi conductori, autoadezive
  • Pentru utilizare cu cabluri bus UNITRONIC® AS-Interface

Caracteristicile produsului

  • Fără PWIS

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor

Notă

  • Adeziv: acril cu suport din spumă de poliuretanică (PUR)

Material

  • AS-i clemă clipsabilă: Poliamidă 6.6 - fără halogeni
  • AS-I element de capăt: TPE (culoare: Negru)

Gama de temperatură

  • Clemă cu prindere prin clipsare pentru AS-I : de la -40 °C la +80 °C
  • AS-I element de capăt: TPE (culoare: Negru)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.