e-Shop

KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral

KNIPEX X-Cut® clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă

Cap îngust pentru utilizarea în zone greu accesibile

Articol nr. Denumire articolSârmă moale mmFir cu duritate medie mmSârmă tare mmGreutate (kg)Lungime (mm)
KNIPEX clește de tăiat sârmă cu tăiș lateral
62120520Tăietor lateral SESI 164320,216160

Beneficii

  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

  • Pentru sârmă moale și sârmă tare

Caracteristicile produsului

  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări

  • Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
  • Certificare VDE

Material

  • Oțel vanadiu, forjat, călit cu ulei în mai multe etape

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.