KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral

KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral cu mâner izolat pentru o tăiere precisă

Capacitate mare de tăiere cu efort minim

Articol nr. Denumire articol Sârmă cu duritate medie mm Sârmă tare mm Corzi de pian mm Greutate (kg) Lungime (mm)
KNIPEX clește foarte puternic de tăiat sârmă cu tăiș lateral
62120522 Tăietor lateral de forță KSSI 18 3,8 2,7 2,2 0,28 180

Beneficii

  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

  • Pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

Caracteristicile produsului

  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări

  • Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
  • Certificare VDE

Material

  • Oțel vanadiu, forjat, de verificat Dan Ciortea

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.