KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu

KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu pentru conductoare cu diametru exterior mare, construcție ergonomică, fabricat în Germania

Efort redus datorită performanței raportului de transmitere

Articol nr. Denumire articol Diametru cablu mm Greutate (kg) Lungime (mm)
62120524 Foarfece cu clichet KSRI 525 32 0,652 250
62120525 Foarfece cu clichet KSRI 628 52 0,835 280

Beneficii

  • Operare cu o mână datorită clichetului
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

  • Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu
  • Nu este adecvat pentru cabluri sau sârmă din oțel

Caracteristicile produsului

  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
  • Cuţitul pivotant poate fi deblocat în orice fază a tăierii printr-o apăsare cu degetul mare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări

  • Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
  • Certificare VDE

Material

  • Oțel de unelte special, de calitate deosebită, forjat și de verificat Dan Ciortea

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.