KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu
KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu pentru conductoare cu diametru exterior mare, construcție ergonomică, fabricat în Germania
Efort redus datorită performanței raportului de transmitere
Beneficii
- Operare cu o mână datorită clichetului
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
- Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniul de utilizare
- Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu
- Nu este adecvat pentru cabluri sau sârmă din oțel
Caracteristicile produsului
- Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
- Cuţitul pivotant poate fi deblocat în orice fază a tăierii printr-o apăsare cu degetul mare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu
Certificări
- Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
- Certificare VDE
Material
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.