e-Shop

UNIVERSAL STRIP sculă pentru dezizolat

Sculă de dezizolare fabricată în Germania, pentru aplicații specifice, de ex. pentru aplicaţii solare sau cabluri izolate cu PTFE, , cuțite interschimbabile

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Pentru izolațieLungime (mm)Greutate (kg)Bucăţi / UA
Unealtă fără lame
21920005
Universal Strip fără cuțit pentru dezizolat--1940,411
Lamă interschimbabilă
21920009
Blade DIN single cores0.14 - 6PVC--1
21920126
Cuțit de dezizolare POF 1, 2, 4 fire2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920006
Cuțit de dezizolare PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920004
Cuțit de dezizolare PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920008
Cuțit de dezizolare PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920135
Cuțit de dezizolare AS-I-cauciuc/TPE/PVC--1
21920122
Dezizolator pentru conductori solari1.5 - 6.0XLPO--1
Scula completă (include lamele asamblate)
21920141
Dezizolator universal DIN pentru conductor0.14 - 6PVC--1
21920125
Universal Strip POF 1, 2, 4 fibre2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-102.5 - 10PTFE--1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920140
Universal Strip AS-I-cauciuc/TPE/PVC--1
21920120
Universal Strip Solar1.5 - 6XLPO--1

Beneficii

  • Nu deformează conductorul şi nu taie liţele datorită modului special de tăiere al izolaţiei
  • Lame interschimbabile pentru diverse secţiuni de cablu
  • Poate fi utilizat cu o gamă largă de materiale izolatoare indiferent de rezistența mecanică sau dimensiunea materialului
  • Deblocare automată la finalizarea operaţiei

Domeniul de utilizare

  • Clește universal pentru dezizolat cu lame interschimbabile, pentru aplicații speciale
  • Potrivit pentru cabluri cu fluoropolimeri sau PVC, AS-I, Solar sau POF
  • Pentru dezizolarea cablurilor şi conductorilor de la 0.03 la 16 mm² ( Vă rugăm să verificaţi domeniul de lucru al fiecărei lame)

Caracteristicile produsului

  • Constructie: Cromat cu acoperire de plastic pentru manere

Inclus

  • Uneltele și cuțitele de stripare pot fi comandate separat sau sub formă de set care conține unealta și cuțitul de stripare corespunzător
  • Unealta este livrată cu dispozitiv pentru setarea lungimii

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

Culoare

  • Portocaliu

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.