Cuțit de cablu și de dezizolare

Cuțit cu lamă călită și mâner izolat

KAMI 19: Lamă dreaptă, rezistentă pentru prelucrarea izolațiilor cablurilor de dimensiuni mari

Articol nr. Denumire articol Lungimea lamei mm Greutate (kg) Lungime (mm)
62120510 Cuțit de cablu KAMI 19 50 0,067 190

Beneficii

  • Mai multă siguranță datorită componentelor moi, anti-alunecare
  • Transmisie optimă a forței la tragerea cuțitului prin adâncitura pentru degetul mare și profilele pentru degete de la capătul mânerului
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Caracteristicile produsului

  • Capac de protecție transparent

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cuțit

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuțit

Certificări

  • Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
  • Certificare VDE

Material

  • KAMI 19: Oțel de unelte special, durificat cu petrol

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.