DATA STRIP sculă de dezizolare

Sculă pentru dezizolarea cablurilor de semnal, de telefonie, AV, de control și de transmisie de date, fabricate din cupru sau fibră de sticlă, fiabil, ușor de utilizat

Articol nr. Denumire articol Pentru diametru exterior mm Greutate (kg)
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028
61735811 Lamă de rezervă pentru DATA STRIP - -

Beneficii

  • Precisă, datorită celor 9 ajustări posibile ale lamei de tăiere
  • Sculă de dezizolat uşor de folosit: se presează mânerul, se introduce cablul, se răsuceşte pentru tăierea izolaţiei, se presează din nou şi se extrage cablul
  • Uşoară şi cu gabarit mic, poate fi ţinută în buzunar sau la centură
  • Durabilitate mare, testată pentru 50.000 de operaţii
  • Foarte sigură pentru utilizator datorită formei rotunjite, fără lamă exterioară. Poziţia marcată cu "X” este pentru schimbarea lamei, lama de schimb este încorporată în materialul plastic înconjurător

Domeniul de utilizare

  • Instrument pentru dezizolarea precisă a cablurilor de semnal, control, telefonie, AV, și transfer de date realizate din cupru și fibră de sticlă
  • Poate dezizola cabluri sau fibre de sticlă cu diametrul exterior de până la 11 mm
  • Nu este adecvat pentru materiale PUR

Caracteristicile produsului

  • Înălţimea lamei este ajustabilă pînă la 1.00 mm (0,04") în paşi de 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

Notă

  • În poziţia marcată cu "x” pe rotiţă se poate închide scula şi indepărta cartuşul cu lama, pentru o înlocuire rapidă şi sigură

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

General

  • Grosimea izolaţiei pâna la 1mm

Diametrul interior

  • Pentru diametru exterior: 2,5 - 11 mm

Greutate

  • 28 g

Lungime

  • L x W x H 90.5 x 39.5 x 19 (mm)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.