e-Shop

DATA STRIP sculă de dezizolare

Sculă pentru dezizolarea cablurilor de semnal, de telefonie, AV, de control și de transmisie de date, fabricate din cupru sau fibră de sticlă, fiabil, ușor de utilizat

Articol nr. Denumire articolPentru diametru exterior mmGreutate (kg)Bucăţi / UA
61735810
DATA STRIP2.5 - 11.00,0281
61735811Lamă de rezervă pentru DATA STRIP--1

Beneficii

  • Precisă, datorită celor 9 ajustări posibile ale lamei de tăiere
  • Sculă de dezizolat uşor de folosit: se presează mânerul, se introduce cablul, se răsuceşte pentru tăierea izolaţiei, se presează din nou şi se extrage cablul
  • Design ușor și manevrabil – pentru a fi purtat la cure sau în buzunar
  • Durată de viață îndelungată - testat pentru 50.000 de procese de dezizolare
  • Foarte sigură pentru utilizator datorită formei rotunjite, fără lamă exterioară. Poziţia marcată cu "X” este pentru schimbarea lamei, lama de schimb este încorporată în materialul plastic înconjurător

Domeniul de utilizare

  • Instrument pentru dezizolarea precisă a cablurilor de semnal, control, telefonie, AV, și transfer de date realizate din cupru și fibră de sticlă
  • Poate dezizola cabluri sau fibre de sticlă cu diametrul exterior de până la 11 mm
  • Nu este adecvat pentru materiale PUR

Caracteristicile produsului

  • Înălţimea lamei este ajustabilă pînă la 1.00 mm (0,04") în paşi de 0.1 mm: 9=1.0 mm 8= 0.9 mm 7= 0.8 mm 6= 0.7 mm 5= 0.6 mm 4= 0.5 mm 3= 0.4 mm 2= 0.3 mm 1= 0.2 mm

Notă

  • În poziţia marcată cu "x” pe rotiţă se poate închide scula şi indepărta cartuşul cu lama, pentru o înlocuire rapidă şi sigură

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

General

  • Grosimea izolaţiei pâna la 1mm

Diametrul interior

  • Pentru diametru exterior: 2,5 - 11 mm

Greutate

  • 28 g

Lungime

  • L x W x H 90.5 x 39.5 x 19 (mm)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.