e-Shop

FC STRIP sculă de dezizolare

Sculă pentru dezizolarea cablurilor de tip FC ( Fast Conect ), îndepărtează împletitura de ecranare din cupru și izolație exterioară într-un singur pas, cu economie de timp

Articol nr. Denumire articolPotrivit pentru:Bucăţi / UA
21124030
FC STRIP incl. casetă de cuțite albastrăCablu Fast Connect1
21124040
FC STRIP fără lamă-1
21124041FC STRIP casetă de cuțite albastrăPROFIBUS1
21124021FC STRIP casetă de cuțite verdeETHERNET1

Beneficii

  • Instrument care permite dezizolarea cablurilor tip FC ( Fast Connect ) ; izolație exterioară exterioară şi ecranul sunt îndepărtate într-un singur pas
  • Previne deteriorarea cablului
  • Şurubul de reglare permite ca scula să fie folosită pentru toate cablurile Fast Connect

Domeniul de utilizare

  • Pentru cabluri Fast Connect, cu diametrul exterior cuprins între 2,5 - 8,0 mm
  • La cerere sunt disponibile și alte casete de cuțite

Caracteristicile produsului

  • Lungimea de dezizolare specificată pentru pânza de ecranare din cupru 6,5 mm (distanța dintre lame)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.