KNIPEX Cuţit de dezizolare manta

KNIPEX cuțit de curățat cabluri cu lamă călită și mâner izolat

ABMI 18: Dezizolare fără a deteriora izolația conductorului

Articol nr. Denumire articol Lungime (mm) Greutate (kg)
Cuțit de dezizolare
62120511 Cuțit de dezizolat cabluri ABMI 18 180 0,068

Beneficii

  • Mai multă siguranță datorită componentelor moi, anti-alunecare
  • Transmisie optimă a forței la tragerea cuțitului prin adâncitura pentru degetul mare și profilele pentru degete de la capătul mânerului
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Caracteristicile produsului

  • Capac de protecție transparent
  • Prevăzut cu sabot în partea superioară

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cuțit

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuțit

Certificări

  • Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V
  • Certificare VDE

Material

  • ABMI 18: Oțel chirurgical, inoxidabil, întarit prin vacuum

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.