e-Shop

SENSOR STRIP - sculă pentru dezizolat

Instrument de dezizolare pentru cablurile şi conductori senzorilor, dar și pentru mantale exterioare din PUR, fabricat în Germania

Articol nr. Denumire articolPentru diametru exterior mmLungime (mm)Bucăţi / UA
61735833
SENSOR STRIP Mini - sculă pentru dezizolat3.2 - 4.41651
61735993
SENSOR STRIP Special - sculă pentru dezizolat4.4 - 7.01651
61718790
SENSOR STRIP Mini set lame de rezervă3.2 - 4.4-1
61718800
SENSOR STRIP Special set lame de rezervă4.4 - 7.0-1

Beneficii

  • Destinat dezizolării cablurior pentru cabluri ale senzorilor / acționarilor
  • Cu noua construcție a lamenelor, scula pentru dezizolat cabluri cu izolații PVC/PUR, îndepărtează precis izolaţia, fără a deterioara izolația de conductor
  • Ajustări automate pentru diverse diametre de cablu
  • Se împinge conductorulul printre fălci pentru a dezizola orice lungimi
  • Ergonomic, design prietenos, uşor de folosit, uşor

Domeniul de utilizare

  • Cablu de PUR, fără halogeni pentru senzor/actuator
  • Cabluri TPE-U foarte flexibile
  • Cabluri PUR
  • Cabluri PUR/PVC
  • Cabluri multifilare, ecranate sau neecranate

Caracteristicile produsului

  • Lame interschimbabile - durată de viață mai mare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

Diametrul interior

  • Sensor Mini: pentru diametru exterior de: 3,2-4,4 mm
    Sensor Special: pentru diametru exterior de: 4,4-7 mm

Lungime

  • Dimensiuni L x H x B:16,6 x 2,8 x1 0,2 mm

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.