e-Shop

STAR STRIP sculă de dezizolat

Sculă de dezizolare pentru cabluri cu diametru maxim de 40 mm, cu două cârlige interschimbabile, fiabil și durabil, pentru izolații problematice, cum ar fi cele din PTFE, TPE, fluoropolimer și PUR

Lama de tăiere special netezită, este potrivită pentru materiale de izolaţie problematice, ca de exemplu PUR, polimeri fluoruraţi, fibră de sticlă, TPE şi cauciuc

Articol nr. Denumire articolPentru diametru exterior mmLungime (mm)Bucăţi / UA
STAR STRIP, cu cârlig mic, cârlig mare, lamă tăietoare, fără lamă de rezervă )
61735820
STAR STRIP4.5 - 40.01501
Piese de schimb
61735821STAR STRIP Lamă de rezervă--1
61735822STAR STRIP cârlig de schimb, mic4.5 - 25.0-1
61735823STAR STRIP cârlig de schimb, mare20.0 - 40.0-1

Beneficii

  • Domeniu mare de diametre ale cablurilor, datorită carligelor interschimbabile
  • Potrivit pentru tăiere longitudinală, circulară sau spirală
  • Lama de calitate permite tăierea uşoară a materialelor tari
  • Corp robust testat pentru mai mult de 100.000 de operaţii de dezizolare
  • Utilizare ergonomică şi prietenoasă, datorită greutăţii reduse

Domeniul de utilizare

  • Sculă de dezizolare ajustabilă pentru dezizolarea cablurilor rotunde cu manta din materiale diverse (de exemplu PVC, PTFE, cauciuc sau PUR)
  • Cârligele interschimbabile permit dezizolarea cablurilor cu diametre între 4.5 - 25 mm şi 20 - 40 mm

Caracteristicile produsului

  • Înălţimea lamei tăietoare se ajustează prin rotirea elementului de reglare prin care iese lama
  • Poziţii definite clar pentru tăiere circulară, longitudinală sau spirală
  • Lama revine automat în poziţia de start la finalul operaţiei de tăiere. Aceasta reduce riscul ruperii lamei din cauza poziţionării greşite.
  • Nu necesită scule speciale pentru schimbarea cârligului (cârligul de rezervă se foloseşte pentru îndepărtarea celui montat)

Notă

  • Sunt disponibile lame de rezervă care pot fi depozitate în compartimentul sculei

Inclus

  • 61735820: Sculă cu lamă tăietoare, cârlig mare şi cârlig mic, fără lame de rezervă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

Greutate

  • STAR STRIP cu cârlig mare : 116 g

Lungime

  • Dimensiuni L x H x B: cârlig mic: 150 x 42 x 30.5 mm cârlig mare: 167 x 52 x 30.5 mm

Culoare

  • Negru

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.