Ustensilă specială pentru dezizolat cabluri AS-I

Instrument german de dezizolare pentru conductori/cabluri de magistrale, cu setare automată a lamelor, pentru izolații dificile cum ar fi cele din TPE, cauciuc și PUR

Articol nr. Denumire articol Potrivit pentru: Pentru izolația Lungime (mm) Greutate (kg) Bucăţi / UA
61735831
AS-I STRIP special AS-Interface TPE, cauciuc, PUR 160 0,12 1

Beneficii

  • Setarea automată a lamelor
  • Nu deteriorează conductorii

Domeniul de utilizare

  • Pentru cabluri AS-I cu izolație din TPE, cauciuc sau PUR

Caracteristicile produsului

  • Corpul instrumentului este robust, realizat din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
  • Lamele sunt complementare cu forma specială a cablului

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.