Sculă de dezizolare ALLROUNDER STRIP
Chiar și în cazul cablurilor ecranate, diferitele straturi pot fi îndepărtate cu ușurință cu aceeași unealtă, cu un grad mic de sensibilitate
"all-rounder”
Articol nr. | Denumire articol | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|
61735835
| ALLROUNDER STRIP | 1 | |
61735836
| ALLROUNDER Cutie locator de cabluri | 1 |
Beneficii
- Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
- Adecvată pentru dezizolarea cablurilor asimetrice (de exemplu, ÖLFLEX Heat 260, etc.)
- Flexibilitate mai ridicată
- Multifuncțională: În cazul cablurilor ecranate, straturile diferite pot fi ușor îndepărtate cu ajutorul uneltei
Domeniul de utilizare
- Permite dezizolarea cablurilori asimetrice (ÖLFLEX HEAT 260, HITRONIC DUPLEX, …)
- Dezizolarea cablurilor şi conductorilor cu formă rotundă sau plată cu ajutorul a două lame paralele (4-15 mm Ø (cablu rotund), lățime max. 15 mm (cablu plat))
Caracteristicile produsului
- Lamă suplimentară pentru tăierea longitudinală
- 2 lame de dezizolare cu stabilirea lungimii de dezizolare pentru conductori individuali
- Cutie locator de cabluri pentru limitarea distanței dintre lame
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.